ZHCAB41A June   2020  – November 2020 INA281-Q1 , INA293-Q1

 

  1. 1概述
  2. 2功能安全时基故障 (FIT) 率
  3. 3故障模式分布 (FMD)
  4. 4引脚故障模式分析(引脚 FMA)
    1. 4.1 SOT-23-5 封装(引脚排列 A)
    2. 4.2 SOT-23-5 封装(引脚排列 B)
  5. 5修订历史记录

功能安全时基故障 (FIT) 率

本部分根据业内广泛使用的两种不同的可靠性标准,提供了 INA293-Q1/INA281-Q1 的功能安全时基故障 (FIT) 率:

  • 表 2-1 提供了符合 IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分要求的时基故障率
  • 表 2-2 根据 Siemens Norm SN 29500-2 提供了时基故障率
表 2-1 元件故障率符合 IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分
时基故障 IEC TR 62380/ISO 26262时基故障(每 109 小时的故障次数)
元件的总时基故障率6
裸片时基故障率4
封装时基故障率2

表 2-1 中的故障率和任务剖面信息摘自可靠性数据手册 IEC TR 62380/ISO 26262 第 11 部分:

  • 任务剖面:表 11 中的电机控制
  • 功耗:50mW
  • 气候类型:全球范围表 8
  • 封装因子 (lambda 3):表 17b:
  • 基板材料:FR4
  • 假设的 EOS 时基故障率:0 时基故障
表 2-2 符合 Siemens Norm SN 29500-2 要求的元件故障率
表类别基准时基故障率基准虚拟 TJ
4BICMOS 运算放大器、
比较器、电压监控器
8 时基故障45°C

表 2-2 中的基准时基故障率和基准虚拟 TJ(结温)摘自 Siemens Norm SN 29500-2 表 1 至表 5。工作条件下的故障率是基于 SN 29500-2 第 4 节中的转换信息,利用基准故障率和虚拟结温计算出的。