ZHCAB41A June   2020  – November 2020 INA281-Q1 , INA293-Q1

 

  1. 1概述
  2. 2功能安全时基故障 (FIT) 率
  3. 3故障模式分布 (FMD)
  4. 4引脚故障模式分析(引脚 FMA)
    1. 4.1 SOT-23-5 封装(引脚排列 A)
    2. 4.2 SOT-23-5 封装(引脚排列 B)
  5. 5修订历史记录

引脚故障模式分析(引脚 FMA)

本部分介绍了 INA293-Q1/INA281-Q1 引脚的故障模式分析 (FMA)。本文档介绍的故障模式包括典型的逐针故障场景:

表 4-2 至 表 4-9 还根据 表 4-1 中的故障影响类别,说明了这些引脚状况对器件有何影响。

表 4-1 TI 对故障影响的分类
类别故障影响
A器件可能会损坏,并使功能受损
B器件未损坏,但功能丧失
C器件未损坏,但性能下降
D器件未损坏,功能和性能也未受到影响

以下是本部分针对引脚 FMA 的使用假设和器件配置:

  • TA = -40°C 至 +125°C
  • V+ = 2.7V 至 20 V
  • VCM = -4 V 至 +110 V