ZHCAAZ8A January   2020  – September 2020 BQ77915

 

  1.   商标
  2. 1配置
    1. 1.1 通用设置说明
  3. 2功能
    1. 2.1 欠压 (UV)
    2. 2.2 过压 (OV)
  4. 3常见疑难问题解答
  5. 4参考文献
  6.   修订历史记录

欠压 (UV)

UV 故障测试强调 DSG 关断时间,因为所监控的电芯 17 低于目标阈值。在图 2-1 中,如果检测到任一电芯发生 UV 故障,DSG 会降至并保持低电平。当消除所有故障后,DSG 将升高,请参阅图 2-2。在考察 DSG 升高和降低的延迟时,测量 UV 故障阈值以及 DSG 升高和降低之间的差值,两个数字都显示接近 1s 的类似响应时间,原因是 RGS 较大。这是 BQ77915 的预期状态,在任何系统中都需要加以考虑。

图 2-1 UV 检测
图 2-2 UV 恢复