ZHCAAZ8A
January 2020 – September 2020
BQ77915
商标
1
配置
1.1
通用设置说明
2
功能
2.1
欠压 (UV)
2.2
过压 (OV)
3
常见疑难问题解答
4
参考文献
修订历史记录
3
常见疑难问题解答
Q:对于用户可以堆叠的技术器件有无数量限制?
答:BQ77915 对堆叠中的器件数量没有技术限制。然而,堆叠的数量越多,噪音对 CTRC/D 信号强度的影响就越大,从堆叠顶部到底部的总延迟时间也会越长。这种延迟时间不是来自单个保护器件的增加,而是堆叠中每个器件的逻辑传播造成了极小量的增加。通常,堆叠中每增加一个器件,将仅增加 1-10ms 延迟。确定这对应用而言是足够小的裕度。
Q:如果用户将下方器件配置为比上部器件支持更多的电芯,将会怎样?
答:系统应该可以正常工作,但 TI 不建议这样做,因为这样会影响整个堆叠的 CTRC/D 信号强度。然而,折衷之处是 FET 上的栅极电压较低。确定哪个选项对具体应用更有效。
Q:一个器件要仅支持 3 或 4 个电芯,必须要进行哪些改动?
答:如第 9.3.12 节中的数据表所述,CCFG 引脚必须进行适当配置,未使用的电芯必须始终位于最上方,并与其下方紧邻的电芯进行短接。