如果要利用 BQ77915 构建任何堆叠配置,以下说明将非常有用。许多步骤都涉及引脚连接,若要加深理解,观察原理图是最佳方式。关于堆叠设置实现的更多信息,请参阅具有电芯平衡和休眠模式的 bq77915 3-5 芯串联低功耗保护器 数据表。
- 确保每个器件都能连接至少三个电芯。
- 确保根据电芯数量(3、4 或 5)正确配置每个器件的 CCFG 引脚。
- 利用 RCTRC 将上部器件的 CHG 引脚与其紧邻下方器件的 CTRC 引脚连接。
- 利用 RCTRD 将上部器件的 DSG 引脚与其紧邻下方器件的 CTRD 引脚连接。
- 所有上部器件必须将 SRP 和 SRN 引脚与 VSS 引脚短接。
- 利用 RCB 将上部 CBI 引脚与其紧邻下方器件的 CBO 引脚连接。
- 利用 RHIB 将上部 LPWR 引脚与其紧邻下方器件的 PRES 引脚连接。
- 通过 10MΩ 电阻将上部 OCDP 引脚与 VSS 连接。使用下方 OCDP 引脚对 OCD1/2 延迟进行编程。
图 1-2 启用休眠模式的顶部器件
图 1-3 启用休眠模式的中部器件
图 1-4 启用休眠模式的底部器件