主要特性:SN74LVCxxxx
- 庞大的逻辑功能产品系列
- LVC:每个封装包括 4 个以上的通道
- 过压耐受输入允许使用任何功能进行单向降压转换
- 高驱动输出(高达 32mA)
- 运算速度高达 250Mbps
- Ioff 支持局部断电模式运行。
- 封装选项:
主要特性:SN74LVCxGxxxx
- 将任何逻辑功能的一个、二个或三个通道准确放置在需要的位置
- 提供可配置的门('57、'58、'97、'98 和 '99 函数)
- 过压耐受输入允许使用任何门或缓冲器进行单向降压转换
- 高驱动输出(高达 32mA)
- 运算速度高达 250Mbps
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 封装选项:
- SOT-23
- SC70
- X2SON
- SOT-5X3
- SON
- DSBGA
主要特性:SN74LVCxTxxxx
- LVCxT:在 1.65V 至 5.5V 范围内进行上行和下行电平转换
- 每个器件包含 1、2、8 或 16 个通道
- 高驱动输出(高达 32mA)
- 运算速度高达 250Mbps
- Ioff 支持局部断电模式运行
请通过在线参数搜索工具,查找合适的 LVC 系列逻辑和电压电平转换器件。