ZHCAAY0B December   2019  – March 2021 SN74LVC1G08

 

  1. 1商标
  2. 2方框图
  3. 3优化与无线接口的通信
    1. 3.1 SDIO 电压转换
    2. 3.2 UART 电压转换
  4. 4逻辑和转换用例
    1. 4.1 逻辑器件用例
      1. 4.1.1 驱动指示灯 LED
      2. 4.1.2 电源时序:整合电源正常信号
      3. 4.1.3 对开关和按钮进行去抖动
      4. 4.1.4 篡改检测:带复位功能的锁存报警电路
    2. 4.2 电压转换用例
      1. 4.2.1 SPI 通信
      2. 4.2.2 SD 卡通信
  5. 5推荐用于 HVAC 网关的逻辑和转换器件系列
    1. 5.1 AUP:先进超低功耗 CMOS 逻辑和转换器件
    2. 5.2 AXC:先进超低压 CMOS 转换器件
    3. 5.3 LVC:低电压 CMOS 数字逻辑和转换器件
  6. 6修订历史记录

优化与无线接口的通信

HVAC 网关通常使用无线接口(例如 Wi-Fi®、ZigBee® 或 Bluetooth®)连接至本地网络。在许多设计中,实现这一目标最简单的方法是利用预先构建和预先批准的模块。这些模块通常具有有限的电压工作范围,为了提供所需的支持,超低功耗处理器(通常工作电压低至 1.2V)和无线模块(通常工作电压为 3.3V)之间通常需要电压电平转换器。

处理器和无线接口之间常用的通信协议是安全数字输入输出 (SDIO) 和通用异步接收器/发送器 (UART)。以下各节中具体介绍了每种协议。