ZHCAAT7A July   2019  – April 2021 SN74HC595

 

  1.   商标
  2. 1方框图
  3. 2优化系统控制器 I/O 的使用
  4. 3逻辑和转换用例
    1. 3.1 逻辑器件用例
      1. 3.1.1 整合电源正常信号
      2. 3.1.2 对开关和按钮进行去抖动
      3. 3.1.3 增加控制器输入数量
      4. 3.1.4 增加控制器输出数量
    2. 3.2 电压转换用例
      1. 3.2.1 SPI 通信
      2. 3.2.2 RMII 通信
  5. 4推荐用于网络交换机的逻辑和转换器件系列
    1. 4.1 AXC:先进极低电压 CMOS 转换器件
    2. 4.2 LVC:低电压 CMOS 数字逻辑和转换器件
    3. 4.3 HC:高速 CMOS 逻辑器件
  6. 5Revision History

AXC:先进极低电压 CMOS 转换器件

关键特性

  • 在 0.65 V 至 3.6 V 范围内进行上行和下行电平转换
  • 设计采用毛刺信号抑制电路以提高电源定序性能
  • 最大静态电流 (ICCA + ICCB) 低至 6µA(最高 85°C)和 14µA(最高 125°C)
  • 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 500Mbps 的转换速率
  • VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • 封装选项:SC70、SM8、SON、SOT-23、SOT、UQFN、US8 和 X2SON

请通过在线参数搜索工具,查找合适的 AXC 系列电压电平转换器件。