ZHCAAT7A
July 2019 – April 2021
SN74HC595
商标
1
方框图
2
优化系统控制器 I/O 的使用
3
逻辑和转换用例
3.1
逻辑器件用例
3.1.1
整合电源正常信号
3.1.2
对开关和按钮进行去抖动
3.1.3
增加控制器输入数量
3.1.4
增加控制器输出数量
3.2
电压转换用例
3.2.1
SPI 通信
3.2.2
RMII 通信
4
推荐用于网络交换机的逻辑和转换器件系列
4.1
AXC:先进极低电压 CMOS 转换器件
4.2
LVC:低电压 CMOS 数字逻辑和转换器件
4.3
HC:高速 CMOS 逻辑器件
5
Revision History
4.3
HC:高速 CMOS 逻辑器件
主要特性:
庞大的逻辑功能产品系列
每个封装包括 4 个以上的通道
输入和输出包括正负钳位二极管
2V 至 6V 的宽电压工作范围
运算速度高达 140Mbps
封装选项:PDIP、SO、SOIC、SSOP 和 TSSOP
请通过
在线参数搜索工具
,查找合适的 HC 系列电压电平转换器件。