ZHCAAT7A July 2019 – April 2021 SN74HC595
网络交换机(无线和有线基础设施的交换机)负责将多个专用于高数据吞吐量通信的子系统整合在一起,而高数据吞吐量通信对下一代互联网、云计算和 5G 解决方案来说至关重要。尽管交换器在带宽和外部接口上各不相同,但它们都存在相似的数字接口挑战;例如,管理 CPU 和交换结构 ASICS 之间具有不同的电压域,以及缺少用于 LED 控制或通信 QSFP 模块信号的 GPIO 引脚。本文档方框图 和逻辑和转换用例 部分展示的所有用例在网络交换机设计中都很常见。
逻辑门、电压转换器和其他逻辑器件在现代电子系统中具有多种用途。本文档为可通过逻辑和转换器件解决的常见设计挑战提供了示例解决方案。并非所有这些解决方案都适用于每一种系统,但展示的所有解决方案都很常用且有效。
德州仪器 (TI) 提供数十种逻辑器件系列,因此,选择适用于应用的逻辑器件可能有一定难度。虽然网络交换机可能在尺寸和复杂程度上有所不同,但主要设计参数都是相同的,因此您可以更轻松地为此类应用选择合适的器件系列。请参阅本文档中的推荐用于网络交换机的逻辑和转换器件系列,它可帮助您找到适合具体用例的逻辑器件系列。