ZHCAAQ1 June   2021 DAC121S101QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP

 

  1. 1设计目标
  2. 2设计说明
  3. 3设计注意事项
  4. 4 设计步骤
  5. 5设计仿真
    1. 5.1 直流传输特性
    2. 5.2 最大额外线路电阻
    3. 5.3 稳定性
    4. 5.4 小阶跃响应
  6. 6设计参考资料
    1.     设计中采用的器件

设计步骤

设计步骤

  1. 基于 DAC 电压和电阻器值的 VOUT 的传递函数为:
  2. 为 R3 选择 8kΩ 的电阻。然后计算 R1:
  3. 选择分别等于 R3 和 R1 的 R4 和 R2。
  4. 根据最小负载电阻和满标度 VLOAD 计算最大负载电流。最大负载电流会影响放大器输出电压摆幅和电路可以补偿的额外线路电阻。

计算驱动 28% 的额外负载电阻及保持 RLOAD 上的电压调节所需的 VCC 电压。VO,rail 是 10mA 负载电流下相对于 V+ 的近似放大器输出摆幅。

将 LMP7704-SP 最大电源电压降额 80% 可实现 10.5V 的最大电源电压。