ZHCAAQ1
June 2021
DAC121S101QML-SP
,
LM4050QML-SP
,
LMP7704-SP
1
设计目标
2
设计说明
3
设计注意事项
4
设计步骤
5
设计仿真
5.1
直流传输特性
5.2
最大额外线路电阻
5.3
稳定性
5.4
小阶跃响应
6
设计参考资料
设计中采用的器件
3
设计注意事项
设计注意事项
LMP7704-SP
电源电压 10.5V 是根据美国国家航空航天局(NASA)在文件
EEE-INST-002
(2008 年 4 月)中以及欧洲空间标准化合作组织(ECSS)在文件
ECSS-Q-ST-30-11C Rev.1
(2011 年 10 月 4 日)中规定的降额规范选择的。这些文件分别规定了线性 IC 绝对最大电源电压的 80% 和 90% 降额。
为应用选择具有低总体未调误差(TUE)且具有所需分辨率的 DAC。应选择诸如
DAC121S10QML-SP
器件之类的 DAC(使用电源作为基准)来尽可能减少组件并减小解决方案尺寸。
选择具有轨到轨输出的高压放大器,以确保具有足够的输出摆幅来驱动负载和线路电阻。放大器应具有低失调电压和失调电压漂移,以便不会对输出误差产生显著影响。
电阻器不匹配会直接导致输出端增益误差。使用具有 0.05% 或更佳容差和低热漂移的电阻器。
为了正确补偿额外的线路电阻,R2:R4 的比率必须尽可能与 R3:R1 的比率相匹配。
基于所需的输出电压、额外的线路电阻和最大负载电流下的放大器输出摆幅来选择放大器电源电压。
为了减小零标度下的误差,应向放大器提供负电压。