ZHCAAQ1 June 2021 DAC121S101QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP
设计说明
具有检测连接电路的可编程电压输出在负载上提供精确的电压,从而对寄生串联电阻进行补偿。放大器 A1 使用来自附加负载的高侧和低侧的反馈在 VSENSE+ 和 VSENSE– 之间精确调节电压。数模转换器(DAC)输出和分立式电阻器设置负载两端的电压。如果应用中可能存在额外的线路电阻,必须通过增大输出电压进行补偿,以便为负载提供正确电压,则可以使用该电路。