ZHCAAQ1 June   2021 DAC121S101QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP

 

  1. 1设计目标
  2. 2设计说明
  3. 3设计注意事项
  4. 4 设计步骤
  5. 5设计仿真
    1. 5.1 直流传输特性
    2. 5.2 最大额外线路电阻
    3. 5.3 稳定性
    4. 5.4 小阶跃响应
  6. 6设计参考资料
    1.     设计中采用的器件

设计目标

设计目标

参数 输出
DAC 输出电压 0V–5V
输出电压 VLOAD 0V–8V
最小负载电阻 RLOAD 800Ω
最大线路电阻补偿 RLOAD 的 +28%
电离辐射总剂量(TID) 100krad(Si)
单粒子闩锁(SEL)抗扰度 85MeV·cm2/mg