ZHCAAL7A November 2018 – July 2021 TPS61322
图 2-1 典型应用本应用手册采用短路保护技术时,会增加两个通用有源开关和一些无源器件,如图 2-1 所示。电阻 Rsense 与 Q2 的 Rds,on 能够监控子系统的输出电流,Vo- 电压馈入 NPN 信号开关 Q1 的基极,Q1 是通用双极开关,例如 MMBT3904。当 Vo- 增加到 Q1 的 Vbe 阈值,即典型值 0.6V,Q1 的集电极电流会显著增加,并将 Q2 的 Vgs 电压拉至低于栅极阈值电压 Vth。这样会立即切断电流路径,电源系统和子系统都会得到保护。
短路电流阈值 ILIMIT 是根据Equation1 设置的:

其中
消除短路情况后,Vo- 电压会由 Q1 的基极至发射极电流 Ibe 缓慢拉至 GND。恢复时间与输出电容器 C3 相关,泄漏电流根据Equation2 设置:


其中
例如,R2 为 1000Ω,输出电容器为 4.7µF。Ileak 最大为 4.4mA。计算时可简单地使用 2.2mA 的平均泄漏电流。则恢复时间长于 10ms。
若要缩短 SCP 发生时的响应时间(或从 SCP 到正常模式的恢复时间),可使用阻值较小的 R2 电阻。根据以下公式,泄漏电流与 R2 电阻成反比。此电阻的建议值在 100Ω 到 100KΩ 之间。这是在恢复时间/响应时间与泄漏电流之间做出折衷的建议。
下图展示了发生快速短路事件后的响应时间。Rsense 设为 0.5Ω,可获得 1.1A 的目标短路电流阈值。当 R2 为 100Ω 时,实际触发点为 1.1A,当 R2 高于 10kΩ 时,触发点变为高于 2A。
图 2-2 R2 = 100Ω
图 2-4 R2 = 10000Ω
图 2-3 R2 = 1000Ω
图 2-5 R2 = 100000Ω