ZHCAAL7A
November 2018 – July 2021
TPS61322
商标
1
器件概述
2
短路保护实现
3
外部元件注意事项
3.1
电源开关 Q2
3.2
信号开关 Q1
4
短路保护的多种实现方式
5
总结
6
参考文献
7
修订历史记录
3.1
电源开关 Q2
请注意以下要求:
开关的最大 V
ds
电压必须高于 TPS613222A 的输出电压。
如果没有 R
sense
,R
ds,on
也应与解决方案的总效率相平衡,在最大负载下整个系统功耗为 3% 是理想的折衷方案。
在最坏的情况下,V
gs
最大规格应大于 TPS613222A 的最大输出电压。
寄生电容也是 Q2 的一个问题。发生短路事件后,高压摆率 di/dt 会在 Q2 的漏源极产生高尖峰。最大尖峰不应超出最大电压限值。