ZHCAAL7A November 2018 – July 2021 TPS61322
开关 Q1 是通用 NPN 双极晶体管,可节省成本。Vbe 对于温度变化很敏感。TI 建议将 Q1 放在距离 TPS613222A 和 Q2 较远的位置,因为在提供短路保护时 TPS613222A 和 Q2 会产生一些热量。此开关可用一个小信号 NMOS FET 代替。
Q1 开关也可以是 NMOS FET。如果 Q1 是 NMOS,则泄漏电流可忽略不计,因为栅源之间具有高阻抗。而且,由于泄漏电流很小,响应时间将非常短,但恢复时间将非常长。
图 3-1 MMBT3904 I-V 曲线 请参阅参考文献 2