Other TMs
TPS613222A 请参阅参考文献 1 是一款非常紧凑的升压转换器,只有 3 个有效引脚。在设计 5V 固定输出电源轨时,只需要两个外部元件(一个电感器和一个输出电容器)。静态电流的典型值为 6.5uA,即使升压转换器始终处于工作状态,总功率损耗也非常小。该器件可显著减少系统成本,并简化系统设计,但不提供短路保护。
TPS613222A 是一款具有迟滞电流控制功能的升压转换器,内部有一个电流比较器,用于导通和关断功率 MOSFET。在关断相期间,高侧 MOSFET 处于导通状态,低侧 MOSFET 处于关断状态。由于输出电压高于输入电压,电感器电流会逐渐下降。当电感器电流触发误差放大器输出设置的目标值时,高侧 MOSFET 会关断,而低侧 MOSFET 会导通(集成了死区时间控制功能),然后电感器电流开始逐渐上升。当电感器电流上升到迟滞电流比较器设置的目标值时,低侧 MOSFET 会关断,而高侧 MOSFET 会再次导通。TPS613222A 会反复运行此过程。如果输出负载超出 TPS613222A 的能力,典型峰值开关电流会被限制在 1.8A,输出电压会开始下降。当输出电压降至输入电压的水平时,将无法控制电感器电流,因为即使在关断相,电感器电流也会逐渐上升而不是下降,升压转换器可能会受损。
本应用手册采用短路保护技术时,会增加两个通用有源开关和一些无源器件,如图 2-1 所示。电阻 Rsense 与 Q2 的 Rds,on 能够监控子系统的输出电流,Vo- 电压馈入 NPN 信号开关 Q1 的基极,Q1 是通用双极开关,例如 MMBT3904。当 Vo- 增加到 Q1 的 Vbe 阈值,即典型值 0.6V,Q1 的集电极电流会显著增加,并将 Q2 的 Vgs 电压拉至低于栅极阈值电压 Vth。这样会立即切断电流路径,电源系统和子系统都会得到保护。
短路电流阈值 ILIMIT 是根据Equation1 设置的:
其中
消除短路情况后,Vo- 电压会由 Q1 的基极至发射极电流 Ibe 缓慢拉至 GND。恢复时间与输出电容器 C3 相关,泄漏电流根据Equation2 设置:
其中
例如,R2 为 1000Ω,输出电容器为 4.7µF。Ileak 最大为 4.4mA。计算时可简单地使用 2.2mA 的平均泄漏电流。则恢复时间长于 10ms。
若要缩短 SCP 发生时的响应时间(或从 SCP 到正常模式的恢复时间),可使用阻值较小的 R2 电阻。根据以下公式,泄漏电流与 R2 电阻成反比。此电阻的建议值在 100Ω 到 100KΩ 之间。这是在恢复时间/响应时间与泄漏电流之间做出折衷的建议。
下图展示了发生快速短路事件后的响应时间。Rsense 设为 0.5Ω,可获得 1.1A 的目标短路电流阈值。当 R2 为 100Ω 时,实际触发点为 1.1A,当 R2 高于 10kΩ 时,触发点变为高于 2A。
以下内容介绍了另一个重要主题,即如何在此类应用中选择外部元件,特别是两个外部有源开关。
请注意以下要求:
开关 Q1 是通用 NPN 双极晶体管,可节省成本。Vbe 对于温度变化很敏感。TI 建议将 Q1 放在距离 TPS613222A 和 Q2 较远的位置,因为在提供短路保护时 TPS613222A 和 Q2 会产生一些热量。此开关可用一个小信号 NMOS FET 代替。
Q1 开关也可以是 NMOS FET。如果 Q1 是 NMOS,则泄漏电流可忽略不计,因为栅源之间具有高阻抗。而且,由于泄漏电流很小,响应时间将非常短,但恢复时间将非常长。
短路保护有多种实现方式,也适用于 PMOS 和 PNP 晶体管配置。与 P 型开关(PMOS、PNP)相比,N 型有源开关(NMOS、NPN)更加常见,通常成本也更低。
PMOS 的优势是,接地路径不会被切断,这对传感器、ADC 或 DAC 等对接地敏感的子系统而言非常重要。
此设计适合便携式应用,例如真无线立体声 (TWS)。它有助于降低系统成本,还能为整个系统提供短路保护。
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (November 2018)to RevisionA (July 2021)
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。 |
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。 |
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE |
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2021 德州仪器半导体技术(上海)有限公司 |