ZHCAAK0A March   2019  – April 2021 SN74AVC4T774 , TXB0104

 

  1.   商标
  2. 1方框图
  3. 2系统控制器至无线模块接口之间的优化
  4. 3逻辑和转换用例
    1. 3.1 逻辑器件用例
      1. 3.1.1 增加控制器输出数量
      2. 3.1.2 驱动指示灯 LED
      3. 3.1.3 开漏缓冲器
      4. 3.1.4 去抖动开关和按钮
      5. 3.1.5 从晶体振荡器生成时钟信号
    2. 3.2 电压转换用例
      1. 3.2.1 SPI 通信
      2. 3.2.2 GPIO 通信
      3. 3.2.3 I2C 通信
      4. 3.2.4 SD 卡通信
  5. 4推荐用于可视门铃的逻辑和转换器件系列
    1. 4.1 AUP:高级超低功耗 CMOS 逻辑和转换器件
    2. 4.2 AXC:高级极低电压 CMOS 转换器件
    3. 4.3 LVC:低电压 CMOS 数字逻辑和转换器件
  6. 5修订历史记录

系统控制器至无线模块接口之间的优化

人们通常希望可视门铃等电池供电设备的系统控制器具有尽可能低的电压。降低电源电压可显著降低功耗;然而,这种降压也会限制可运行的外设。无线接口模块通常需要至少 1.8V 的电源电压和信号电平,有时需要高达 5V 的电源电压。

图 2-1 系统控制器到 Wi-Fi™ 模块接口的 SPI 转换

串行外设接口 (SPI) 可提供高达 10Mbps 的数据传输速率,通常用于此通信类型。有两种常见的解决方案可用于转换此接口的电压:使用 TXB0104 或 SN74AXC4T774 电压转换器。

TXB0104

  • 自动双向:无需方向配置
  • 适用于 1.2V 至 5V 转换
  • 1.2V 下运行时每通道 20Mbps

SN74AXC4T774

  • 1.2V 下运行时 100Mbps
  • 需要方向配置;通常硬性配置为单向转换
  • 最大工作电压 3.6V