ZHCAAK0A March   2019  – April 2021 SN74AVC4T774 , TXB0104

 

  1.   商标
  2. 1方框图
  3. 2系统控制器至无线模块接口之间的优化
  4. 3逻辑和转换用例
    1. 3.1 逻辑器件用例
      1. 3.1.1 增加控制器输出数量
      2. 3.1.2 驱动指示灯 LED
      3. 3.1.3 开漏缓冲器
      4. 3.1.4 去抖动开关和按钮
      5. 3.1.5 从晶体振荡器生成时钟信号
    2. 3.2 电压转换用例
      1. 3.2.1 SPI 通信
      2. 3.2.2 GPIO 通信
      3. 3.2.3 I2C 通信
      4. 3.2.4 SD 卡通信
  5. 4推荐用于可视门铃的逻辑和转换器件系列
    1. 4.1 AUP:高级超低功耗 CMOS 逻辑和转换器件
    2. 4.2 AXC:高级极低电压 CMOS 转换器件
    3. 4.3 LVC:低电压 CMOS 数字逻辑和转换器件
  6. 5修订历史记录

AXC:高级极低电压 CMOS 转换器件

主要特性

  • 在 0.65V 至 3.6V 范围内进行上行和下行电平转换。
  • 设计采用毛刺信号抑制电路以提高电源时序性能。
  • 最大静态电流 (ICCA + ICCB) 为 6µA(最高 85°C)和 14µA(最高 125°C)。
  • 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 500Mbps 的转换速率。
  • VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入电压低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态。
  • Ioff 支持局部断电模式运行。
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • 封装选项:DSBGA、SC70、SM8、SON、SOT-23、SOT、UQFN、US8 和 X2SON

请访问 TI 的在线参数搜索工具,查找合适的 AXC 系列电压电平转换器件。