ZHCAAI0B February   2020  – August 2021 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1直接命令
    1. 1.1 警报启用 - 0x66
    2. 1.2 电池1 电压 - 0x14
    3. 1.3 内部温度 - 0x68
    4. 1.4 CC2电流- 0x3A
  3. 2子命令
    1. 2.1 DEVICE_NUMBER - 0x0001
    2. 2.2 生产状态 - 0x0057
    3. 2.3 FET_ENABLE - 0x0022
    4. 2.4 重置 - 0x0012
  4. 3读取和写入 RAM 寄存器
    1. 3.1 读取启用保护功能A
    2. 3.2 进入 CONFIG_UPDATE 模式
    3. 3.3 写入启用保护功能A
    4. 3.4 写入“VCell模式”
    5. 3.5 退出 CONFIG_UPDATE 模式
  5. 4具有 CRC 的 I2C
  6. 5具有 CRC 的 SPI 示例
    1. 5.1 直接命令示例:警报启用 - 0x66
    2. 5.2 直接命令示例:Cell 1 电压- 0x14
    3. 5.3 子命令示例:器件型号 - 0x0001
    4. 5.4 子命令示例:FET_ENABLE - 0x0022
    5. 5.5 子命令示例:重置 - 0x0012
    6. 5.6 RAM 寄存器读取示例:启用保护功能 A
    7. 5.7 RAM 寄存器写入示例:启用保护功能A
  7. 6简单代码示例
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

读取和写入 RAM 寄存器

RAM 中寄存器的完整视图可以在器件专用技术参考手册中找到,也可以在 BQStudio 的数据内存屏幕中找到。要在 BQStudio 中查看 RAM 寄存器地址,进入“Window”->“Preferences”菜单,然后选择“Show Advanced Views”。将寄存器地址写入 0x3E,然后从 0x40 的数据缓冲区开始读取,以完成RAM寄存器的读取向 RAM 寄存器写入时,首先将寄存器地址写入 0x3E,然后写入数据,再将校验和长度写入 0x60/0x61中。校验和及长度计算在器件专用数据表中有更多描述,但在以下示例中略做说明。

注: 写入 RAM 寄存器时,强烈建议先进入 CONFIG_UPDATE 模式,完成后执行退出 CONFIG_UPDATE 模式的命令。如此,可以确保在修改设置时仍然稳定运行。