ZHCAAI0B February 2020 – August 2021 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952
有些子命令不需要从数据缓冲区读取数据,因为它们只提供指令。FET_ENABLE 子命令就是一个示例。该命令是通过将 0x0022 写入 0x3E 来发出的。
| 命令 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 0x0022 | FET_ENABLE | 在 生产状态中切换 FET_EN。FET_EN = 0 表示 FET 测试模式。FET_EN = 1 表示固件 FET 控制。 |
图 2-3 为FET_ENABLE 子命令捕捉的 I2C 波形