ZHCAAI0B February 2020 – August 2021 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952
表 1-4 示出了如何从 CC2 读取 16 位电流测量值。以下示例中的电流读数为 7mA。
| 命令 | 名称 | 单位 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0x3A | CC2电流 | userA | I2 | 16 位 CC2 电流 |
图 1-4 为读取 CC2电流捕捉的 I2C 波形BQStudio 软件中的“命令序列”模块允许您试用命令,该工具还可用于创建和保存命令序列。此示例中的 事务日志示出了目前为止所涵盖的所有命令。
图 1-5 显示执行多个直接命令的BQStudio 示例BQStudio 在控制面板有一个 自动刷新选项,该选项定期读取器件的寄存器来刷新显示的测量值。当使用 命令序列模块时,建议单击绿色横条来禁用 自动刷新功能。该横条将变为红色,表示已禁用 自动刷新功能(参见图 1-6)。
图 1-6 自动刷新已禁用