ZHCAAG9B May 2020 – October 2024 ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO1044 , ISO1050 , ISOW1044
图 14-1 差分 CAN 总线电压在某些位上显示更高的电压CAN 数据包(如图 14-2 所示)由数据包开头的 ID 位组成,这些位用于按位仲裁,以确定哪个节点将继续传输以及哪个/哪些其他节点将停止的优先级。此外,在数据包末尾,ACK 是确认位,由正确接收数据包的所有节点显性驱动。因此,当总线上的多个节点同时显性驱动时,与仅由主发送器节点驱动的其他位相比,差分电压的幅度更高。图 14-3 显示了三个节点通信的 CAN 总线流量的快照,我们可以清楚地看到 CAN 总线上的电压幅度更大。这些时间实例发生在在确认位期间或 B 和 C 在 ID 阶段一起传输时。
图 14-2 CAN 数据包:查看帧开头的 ID 位和帧末尾附近的 ACK
图 14-3 CAN 总线波形描述了为什么有些位的幅度更大