ZHCAAG9B May 2020 – October 2024 ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO1044 , ISO1050 , ISOW1044
残桩是节点终端和连接到 CAN 总线的电缆的电气长度,如图 13-1 所示。由于残桩线没有端接,信号反射会在残桩中产生,在接收器的输入阈值之间来回驱动信号电平,从而产生错误。
ISO 11898-2 标准规定最大总线长度为 40 米,最大速度为 1Mbps,最大残桩长度为 0.3 米。但通过精心设计,残桩长度可以更长。以下是计算最大残桩长度的保守经验法则,其理念是残桩引起的信号反射在转换时间本身期间仍然存在,并在以后消失。如果数据速率较慢且信号质量在网络中是可接受的,则可以使用比这更长的残桩设计。我们建议系统设计人员对其网络设计进行全面测试以得出结论。
图 13-1 显示残桩的 CAN 网络对于 ISO1044:典型下降时间 = 40ns,假设 x 为残桩长度(以米为单位),信号在双绞线电缆中以 5ns/米的速度传播。
把值代入方程式 3 中,2*x*5ns/m <= (1/3)*40
x<= 1.33 米。