ZHCAAG9B May 2020 – October 2024 ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO1044 , ISO1050 , ISOW1044
CANH 到 GND 或 CANL 到 GND 的电容最终会成为整个 CAN 总线上的差分电容。
图 11-1 CAN 总线电容隔离式 CAN 数据表给出了 100pF 总线电容的上升/下降时间,但如果增加差分电容,驱动器上升和下降时间将减慢,并耗尽时序预算。各种组件会导致此电容:
隐性到显性边缘将依赖驱动器为该差分总线电容充电。通常这个过程会更快,因为有功电流源将为这个电容充电。在显性到隐性边缘上,驱动器被关闭,因此网络的 RC 衰减会导致这种转换。这里, R 是有效差分电阻,比如 60 欧姆(两个终端并联)。C 是网络的有效差分电容(它是上述所有 4 个组件的总和,因为它们都是并联的)。
假设 L 是电缆总长度(以米为单位),N 是每个节点的数量,每个节点都按照选定的 ISOCAN 数据表提供 CID 差分电容(为了简单起见,忽略外部 CMC / TVS 和连接器电容):
在方程式 2 中输入值。
根据上一公式,可以计算出可通过总线引入的最大总线电容,Cmax。CANH 到 GND 和 CANL 到 GND 可能会将此值翻倍。这是理论最大值。被忽略的元件也会产生影响。我们建议客户对其系统中的所有位错误进行全面测试。