ZHCAAG9B May 2020 – October 2024 ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO1044 , ISO1050 , ISOW1044
有多种选项可用于产生 CAN 节点的隔离式电源。如果现场侧(例如,总线侧)电路需要更多的电源而不仅仅是为 CAN 收发器供电,那么像 TI 的 SN6505B 那样驱动外部变压器的推挽式变压器驱动器便是一种易于使用且成本低的解决方案,如图 3-1 所示。对于空间受限的应用,ISOW1044 了在单个芯片中提供信号隔离、直流/直流转换器和 CAN FD 收发器,以减小解决方案尺寸并简化设计流程,如图 3-2 所示。有时,在某些工业应用(例如 DeviceNet)中,现场侧提供 24V 电源,可按图 3-3 中所示使用。要详细了解此主题,请阅读应用简报如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源
图 3-1 采用推挽式拓扑的隔离式电源产生
图 3-2 采用小型 ISOW1044 的隔离信号和电源
图 3-3 DeviceNet 应用原理图