ZHCAAF8A January   2020  – June 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2系统概述
    1. 2.1 软件
    2. 2.2 硬件
  4. 3系统运行
    1. 3.1 HDC2010 传感器读取
    2. 3.2 针对低功耗的 I2C 协议和数据缓冲
  5. 4测试和验证
    1. 4.1 EnergyTrace™ 结果
    2. 4.2 平均电流消耗
    3. 4.3 RAM 中数据缓冲的节能效应
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

总结

本应用手册展示了一种超低功耗优化设计,它利用 CC1352P MCU 中的传感器控制器引擎 (SCE) 来读取 HDC2010 湿度和温度传感器。测试了多个选项,包括每 10 秒和每 60 秒的 HDC2010 读数,并将后者与 TIDA-00484 设计中描述的基于纳米计时器的占空比解决方案进行比较。另外,开发并测试了使用 Arm Cortex-M4F MCU 而非 SCE 读取传感器的待机 解决方案。通过比较三种系统解决方案的优缺点,推导出用于选择最高效超低功耗架构的决策树。

在了解了不活动时段的时长(或传感器读取频率)以及射频参数和射频协议开销后,应用设计人员便知晓应该如何选择更低功耗系统架构。

事实证明,新推出的传感器控制器引擎 解决方案的性能等同于或优于标准待机 方法(在待机方法中,使用 MCU 读取传感器)。

如果应用不活动时段很长(通常为数分钟甚至数小时),强烈建议使用占空比方法,因为纳米计时器器件负载开关可提供更高功率效率。

设计人员必须根据他们的应用规范和无线协议参数调整本报告中的注意事项。