ZHCAAF8A January 2020 – June 2021
对于测量,使用了以下硬件(在 TI.com 上提供):
硬件修改:移除了 CC1352P LaunchPad 上的 I2C 总线上拉电阻器,因为它们与 BOOSTXL-BASSENSORS 上的 I2C 上拉电阻器平行。BoosterPack™ 插件模块上的上拉电阻器连接到 CC1352P DIO 引脚(额外接线);连接到 CC1352P LaunchPad 的 +3.3V 引脚的覆铜线迹在 PCB 上被切断。在这种功率优化设计中,新布线允许仅在数据传输时为 I2C 上拉电阻器供电。
BOOSTXL-BASSENSOR 中 HDC2010 器件的 ADDR 引脚连接到 GND,因此其从 i2C 地址为 0x40(参见图 2-1)。用在 Sensor Controller Studio 中时,0x40 地址变为 0x80(写)或 0x81(读),Sensor Controller Studio 会在 7 位地址后插入读/写位作为最后一位,如表 2-1 所示。
| ADDR | 地址(7 位地址) | BOOSTXL-BASSENSORS(8 位地址) |
|---|---|---|
| GND | 1000000 | 0x80(W)/0x81(R) |
| VDD | 1000001 | 0x82(W)/0x83(R) |
HDC_V+ 引脚使用低电平有效电压来控制 P-MOSFET,从而对 HDC2010 传感器的电源进行门控。
图 2-1 连接到 HDC2010,电源线是 P-MOSFET 门控(低有效)上电后,HDC2010 器件的采样频率可配置为从每两分钟一次采样到每秒五次采样。必须计算 HDC2010 传感器提供的原始值或将其转换为人类可读的温度和湿度格式,请参见Equation1 和Equation2。


出于演示目的,在传感器控制器代码示例中采用了这两个公式;但是,额外的代码减少了用于存储传感器数据的可用缓冲存储器,并对无线传输的数据量产生负面影响。
为实现最低功耗,TI 建议通过无线方式读取和传输原始 16 位湿度和 16 位温度传感器值(在创建具有所需有效载荷长度的数据包后),而转换为人类可读格式Equation1 和Equation2 则可在接收端或数据显示节点上完成。