ZHCAAF8A
January 2020 – June 2021
商标
1
引言
2
系统概述
2.1
软件
2.2
硬件
3
系统运行
3.1
HDC2010 传感器读取
3.2
针对低功耗的 I2C 协议和数据缓冲
4
测试和验证
4.1
EnergyTrace™ 结果
4.2
平均电流消耗
4.3
RAM 中数据缓冲的节能效应
5
总结
6
参考文献
7
修订历史记录
6
参考文献
德州仪器 (TI),
HDC2010 低功耗湿度和温度数字传感器数据表
德州仪器 (TI),
具有集成式功率放大器的 CC1352P SimpleLink™ 高性能双频带无线 MCU 数据表
德州仪器 (TI),
可实现 10 年以上纽扣电池寿命且适用于低于 1GHz 的星形网络的湿度和温度传感器节点
设计指南
德州仪器 (TI),
SCE 和待机 HDC2010 传感器读数的代码示例