ZHCAAC0A November 2018 – October 2020 LM7310 , TPS2100 , TPS2101 , TPS2102 , TPS2103 , TPS2104 , TPS2105 , TPS2110 , TPS2111 , TPS2111A , TPS2112 , TPS2112A , TPS2113 , TPS2113A , TPS2114 , TPS2114A , TPS2115 , TPS2115A , TPS2120 , TPS2121 , TPS25947
自动电源多路复用器不需要外部信号即可在负载之间切换。通常有一个默认优先级(如 IN1),该器件将决定在何种条件下切换到 IN2。第一个条件是当 IN1 降至低于某个阈值时(例如,如果 IN1 被删除并且电压衰减)。可能还有其他条件,例如在 IN1 发生过压事件期间,电源可能会切换到 IN2 为负载供电。当没有可用的微控制器或为了简化设计架构并消除对微控制器资源的依赖时,通常使用这种控制方法。请注意,大多数自动电源多路复用器解决方案可使用自动模式或手动模式,但不能同时使用两者。
图 2-2 使用 2 个 TPS259470x 电子保险丝的自动电源多路复用器