ZHCAAC0A November   2018  – October 2020 LM7310 , TPS2100 , TPS2101 , TPS2102 , TPS2103 , TPS2104 , TPS2105 , TPS2110 , TPS2111 , TPS2111A , TPS2112 , TPS2112A , TPS2113 , TPS2113A , TPS2114 , TPS2114A , TPS2115 , TPS2115A , TPS2120 , TPS2121 , TPS25947

 

  1.   商标
  2. 1什么是优先级电源多路复用器?
  3. 2控制方法
    1. 2.1 手动
    2. 2.2 自动
    3. 2.3 两者 - 自动 + 手动控制
  4. 3电源多路复用器拓扑
    1. 3.1 分立式
    2. 3.2 半集成式
    3. 3.3 完全集成式
  5. 4切换方法
    1. 4.1 先断后合与二极管模式
    2. 4.2 什么是无缝切换?
    3. 4.3 输出压降
    4. 4.4 浪涌电流
  6. 5其他保护
    1. 5.1 过压保护
    2. 5.2 过流保护
  7. 6总结
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

什么是无缝切换?

在一个电源与另一个电源之间切换时,有两种可能的结果:

  1. 输出电压低于工作范围,导致负载经历系统复位。
  2. 输出电压保持在工作范围内,实现不间断运行。我们将这类结果归为无缝切换

如果使用先断后合电源多路复用器,则切换时间是决定是否会发生无缝切换的关键因素之一。更短的切换时间将有助于实现无缝切换,但代价是浪涌电流更高。应考虑这种平衡,并且电源多路复用器解决方案具有多种切换时间。

如果使用二极管模式或先合后断电源多路复用器,则通常可实现无缝切换,因为最坏情况下的输出压降约为 0.4V 至 0.7V(具体取决于所使用的二极管)。