ZHCAAC0A November 2018 – October 2020 LM7310 , TPS2100 , TPS2101 , TPS2102 , TPS2103 , TPS2104 , TPS2105 , TPS2110 , TPS2111 , TPS2111A , TPS2112 , TPS2112A , TPS2113 , TPS2113A , TPS2114 , TPS2114A , TPS2115 , TPS2115A , TPS2120 , TPS2121 , TPS25947
基本的电源多路复用器是从两个或更多个输入电源之间选择其中一个为单个输出端供电。
图 1-1 电源多路复用器方框图如果对使用哪种输入电源没有偏好,或偏向于始终使用输入电压最高的电源,那么电源多路复用器解决方案的最低要求将是为每个输入路径提供反向电流阻断功能。这可通过使用二极管或 IC 的任意组合来实现,其原理与二极管(例如理想二极管控制器 )类似。
图 1-2 非优先级电源多路复用器的基本功能肖特基二极管或硅二极管将分别产生大约 0.4V 或 0.7V 的压降。使用理想二极管控制器产生的压降会低很多(大约为 10mV 到 100mV),并且当开关检测到反向电流或被禁用时,必须放置一个寄生体二极管以阻断反向电流。
如果存在优先级,则必须添加额外的开关以完全控制要启用的路径。必须一直保持反向电流阻断(通过二极管或 FET 实现),现在必须添加一个 MOSFET 来导通/关闭连接负载的每个电源路径。
图 1-3 优先级电源多路复用器示例本应用手册主要介绍了优先级 电源多路复用器解决方案及其实施方式。