ZHCAAB3 January 2021 SN74HC00 , SN74HC244 , SN74HC245 , SN74HCS244-Q1 , SN74HCS245-Q1 , SN74LVC244A , SN74LVC244A-Q1
交流驱动控制面板通过直接板对板连接或短电缆进行通信是很常见的。以逻辑缓冲器或收发器的形式添加线路驱动器可提高驱动强度,但这也会导致接收器出现严重振铃现象。添加阻尼电阻器可显著提高接收器的信号完整性,同时以低成本保持紧凑设计。
图 2-1 使用逻辑缓冲器在传输线上传输
图 2-2 使用逻辑收发器在传输线上发送和接收
图 2-3 接收 HCS 系列逻辑缓冲器或收发器发出的模拟信号| 器件型号 | 通过汽车 认证 |
VCC 范围 | 类型 | 特性 |
|---|---|---|---|---|
| SN74HCS244-Q1 | ✓ | 2V 至 6V | 缓冲器 | 可提高抗噪性的施密特触发器输入 三态输出 8 通道 |
| SN74HCS245-Q1 | ✓ | 2V 至 6V | 收发器 | 可提高抗噪性的施密特触发器输入 三态输出 方向控制 8 通道 |
| SN74HC244 | 2V 至 6V | 缓冲器 | 三态输出 8 通道 |
|
| SN74HC245 | 2V 至 6V | 收发器 | 三态输出 方向控制 8 通道 |
|
| SN74LVC244A | 1.65V 至 3.6V | 缓冲器 | 具有 3V 电源的 24mA 输出驱动 三态输出 支持最高 5.5V 输入信号的过压耐受输入 8 通道 |
|
| SN74LVC244A-Q1 | ✓ |