ZHCAA81B August 2017 – April 2021 UCC256301 , UCC256302 , UCC256303 , UCC256304 , UCC256402 , UCC256403 , UCC256404
瞬态响应是电源设计中的一项性能指标,它描绘了电源如何响应输出负载电流的突然变化。理想情况下,功率转换器的输出在负载阶跃期间几乎没有变化。但在实际应用中,会遇到输出电压出现一定变化的情况。在分析功率转换器的瞬态响应时,必须考虑许多重要因素,例如输出电压的最大偏差、输出电压恢复到其调节设定点所需的时间以及输出电压的稳定行为。图 1 所示为一个瞬态响应示例
图 1-1 瞬态响应示例图 1-1如 所示,当负载电流突然增加时,输出电压会下降,因为转换器控制环路无法立即响应增加的负载需求。因此,输出电容将向负载提供额外的电荷,并且输出电压会降低。控制环路最终会对此行为做出响应,并使输出电压恢复到其调节后的设定值。当负载电流急剧下降时,也会观察到类似的行为。由于转换器控制环路无法立即响应降低的负载,因此多余的电荷会积聚在输出电容上,并且输出电压会升高。输出电压恢复到其调节后的设定值所需的时间称为“稳定时间”。另外,我们会希望以平滑的方式将输出电压恢复到调节电压并实现最小的振铃。