ZHCAA81B August 2017 – April 2021 UCC256301 , UCC256302 , UCC256303 , UCC256304 , UCC256402 , UCC256403 , UCC256404
良好的瞬态响应是电源设计的关键要素,它会以多种方式影响设计选择。设计功率转换器时,很重要的一点是确保在预期的最坏瞬态负载条件下使输出电压保持在所需调节范围内。严重的输出电压偏差会导致后续的设备故障甚至停机。
瞬态响应与功率转换器的环路响应直接相关。控制环路的带宽决定了转换器对瞬态事件的响应速度。带宽更高则响应时间更短。此外,建立时间的行为受到控制环路相位裕度的影响。相位裕度不足会导致欠阻尼的响应,并在输出电压中引起振铃。为最大限度地降低出现瞬态状况而导致运行不稳定的可能性,强烈建议采用最小为 45° 的相位裕度。大容量输出电容对于限制输出电压的偏差也很重要。更大的输出电容有助于减小输出电压偏差,但是,最好能够限制为了最小化成本和解决方案尺寸而需要的大容量电容的大小。