ZHCAA81B August 2017 – April 2021 UCC256301 , UCC256302 , UCC256303 , UCC256304 , UCC256402 , UCC256403 , UCC256404
图 4-1图 5 所示为使用 DFC 的 LLC 转换器的环路响应。此转换器的带宽为 1.75kHz,相位裕度为 60°。
图 4-1 DFC 环路响应此转换器具有良好的相位裕度,但带宽很低,这意味着 LLC 需要很长的时间才能对瞬态事件做出反应。图 4-2图 6 所示为此转换器的瞬态响应,其中输出电流从空载跃升至满载。正如预期的那样,在瞬态事件期间会发生输出电压大幅下降的情况。在输出电压偏差超过 20% 的最坏情形下,转换器需要超过 2ms 的时间才能使输出电压回到稳定范围内。
图 4-2 DFC 瞬态响应图 4-3图 7 所示为使用 HHC 的 LLC 转换器的环路响应,以作比较之用。实现的带宽为 6kHz,相位裕度为 50°。
图 4-3 HHC 环路响应图 4-4图 8 中显示了瞬态响应,其中输出电流从空载跃升至满载。更大的带宽使转换器能够大幅提高响应速度,从而将输出电压的最大偏差限制在 1.25%。输出电压在 200µs 内恢复至调节值。
图 4-4 HHC 瞬态响应混合迟滞控制 (HHC) 的瞬态性能得以改善有助于进一步优化 LLC 设计。当 LLC 使用 HHC 时,只需更少的输出电容即可满足给定的输出电压调节要求。因此,对于需要 LLC 拓扑的应用,HHC 有助于缩减材料清单 (BOM) 数量,并减小解决方案的尺寸。