ZHCAA62A February   2020  – April 2022 ADC34J45 , LMH32401 , MSP430F5529 , OPA855 , OPA857 , OPA857-DIE , OPA858 , TDC7201 , THS4541 , TLV3501

 

  1.   TI 技术手册

TI 技术手册

光学飞行时间 (ToF) 激光雷达(光探测和测距)系统广泛用于各种产品,包括测距仪、速度测量设备、勘测装备、机器人、无人机、3D 测绘和汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS)。光学 ToF 系统由一个光发射器(通常采用激光器)和一个光接收器组成。系统测距原理是先向物体发射光脉冲,然后接收来自该物体的反射光脉冲,根据光脉冲到该物体的往返时间,可计算出发射器、接收器和物体之间的距离。图 1-1 为光学 ToF 系统的简图。

GUID-F74FBEF9-B662-4C0E-BD1C-D154324C347B-low.gif图 1-1 光学飞行时间系统简图

光学 ToF 系统的接收路径主要有两种架构:一种是基于时间数字转换器 (TDC) 的系统,另一种是基于模数转换器 (ADC) 的系统,这两种架构均可用于实现光学 ToF 系统,但各自具有不同的优缺点。

基于 TDC 的系统可利用 TDC(如 TI 的 TDC7201器件)提供非常精确的秒表功能,用于测量启动脉冲和停止脉冲之间的经过时间。图 1-2 所示为该系统的方框图。

GUID-51572DBE-6F51-474D-9E2F-3E7CBB189782-low.gif图 1-2 基于 TDC 的光学 ToF 系统简图

将低功耗微控制器(如 TI 的 MSP430F5529)与 TDC7201 器件搭配使用,可发射激光脉冲,并处理从 TDC 收集的 ToF 信息。接收路径还需要使用一个跨阻放大器 (TIA),如 TI 的 OPA858 5.5GHz 运算放大器,对光电二极管发出的信号进行电流-电压转换。OPA858 器件具有低偏置电流 CMOS 输入和 2.5nV/√Hz 的低噪声,因此非常适合在该应用中用作跨阻放大器 (TIA)。根据系统所用光电二极管的电容,OPA858 可提供超过 250MHz 的闭环带宽和 10kΩ 的增益。TIA 还可采用非常小的 2mm × 2mm 8 引脚封装,适用于空间受限型或多通道设计,有助于最大限度地减小所需的布板空间。OPA855 器件是一款 8GHz 双极输入放大器,也可用作 TIA,并采用与 OPA858 器件引脚对引脚兼容的封装。集成度更高的 TIA(例如 LMH34400)可使具有环境光消除功能的基于 TDC 的系统更具有优势。

该系统的接收路径也使用比较器(如 TI 的 TLV3501 或 TLV3801 器件)来接收 TIA 的输出,并驱动 TDC 的 STOP 输入。TLV3501 具有仅 1.5ns 的快速上升时间和仅 4.5ns 的短时延迟,因此非常适合用作此电路的接收路径。

当需要低成本、低功耗且只需进行简单的距离测量时,推荐采用这种基于 TDC 的架构。有关基于 TDC 的架构的更多信息,请参阅 TIDA-060025 参考设计以及飞行时间和激光雷达 - 光学前端参考设计 视频。

基于 ADC 的 ToF 激光雷达系统采用高速模数转换器(如 TI 的 ADC34J45 14 位 160MSPS ADC),将反射波形转换为可进行处理和分析的数字信号,然后使用数字信号处理器 (DSP) 或现场可编程门阵列 (FPGA) 处理通过 ADC 接收的波形信息。这些基于 ADC 的系统通常可确定物体的距离和其他属性,如反射率。图 1-3 所示为基于 ADC 的光学 ToF 系统方框图。

GUID-A0954939-6648-44BD-BAA8-E07735B29F20-low.gif图 1-3 基于 ADC 的光学 ToF 系统简图

基于 ADC 系统的接收路径也需要一个 TIA,用于将光电二极管的电流输出转换为电压。该系统使用了 TI 集成了可选增益选项的 OPA857 TIA。该 OPA857 器件具有 5kΩ 或 20kΩ 的跨阻增益选项可选,可实现灵活的系统设计;也可采用 3mm x 3mm、8 引脚封装和裸片形式 (OPA857-DIE),从而在光电二极管和 TIA 之间实现直接的引线键合。使用 OPA857-DIE 实现直接的引线键合,可显著降低光电二极管与 TIA 之间的寄生电容和电感。裸片选项还可缩小设计尺寸,使光电二极管和 TIA 之间的连接更高效。

基于 ADC 的系统还使用 THS4541 全差分放大器 (FDA) 来驱动 ADC34J45 高速 ADC 的差分输入端。完成信息数字化后,会由 TSW1400 控制器板上的 FPGA 进行处理和分析。然后,系统会确定物体的距离信息,并显示在基于 PC 的应用上。有关基于 ADC 的架构的更多信息,请参阅 TIDA-01187 参考设计以及激光雷达脉冲飞行时间参考设计概述 (TIDA-01187) 视频。

德州仪器 (TI) 还提供先进的单通道 LMH32401 和四通道 LMH32404 器件,这些器件集成了多种适合光学 ToF 接收电路的特性。图 1-4 所示为 LMH32401 方框图。

GUID-D309AC5D-193A-4D1C-9A60-7E26D2134B7D-low.gif图 1-4 LMH32401 简化方框图

LMH32401 器件是一款增益可编程的单端输入至差分输出跨阻放大器,可配置 2kΩ 或 20kΩ 的跨阻增益,并采用集成式单端输入至差分输出的放大器,可提供最大 1.5VPP 的输出摆幅,因此适用于驱动高速 ADC。LMH32401 还具有集成的 100mA 电流钳位,不仅可提供保护,还能使放大器在光学测距系统内迅速从过载输入条件下恢复正常。此外,放大器还具有集成的环境光消除电路,其差分输出失调电压 (VOD) 输出针脚可用于设置其 OUT+ 和 OUT– 引脚之间的差分输出,这一点非常实用,因为它能更大限度提高光学前端 ADC(例如 1.6GSPS ADC12QJ1600)的动态范围。VOD 引脚电压可将 OUT– 信号电平转换至输出共模电压 (VOCM) 以上,将 OUT+ 信号电平转换至 VOCM 以下,从而最大限度地提高放大器的输出摆幅能力。有关模拟前端动态范围优化的更多信息,请参阅《模拟设计期刊》。

光学 ToF 激光雷达系统广泛用于各种产品,可使用 TDC 或 ADC 架构实现接收路径。TI 提供的多种 IC(包括 TIA、FDA、TDC 和 ADC)均可用于上述系统。有关光学系统的更多信息,请参阅《汽车激光雷达简介》白皮书。