ZHCAA56A May   2020  – February 2026 DRV8424 , DRV8424E , DRV8426 , DRV8428 , DRV8428E , DRV8434 , DRV8434E , DRV8434S , DRV8436 , DRV8436E , DRV8889-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2测试设置详细信息
  6. 3步进电机中的噪声源
    1. 3.1 磁噪声
    2. 3.2 机械噪声
    3. 3.3 电气噪声
      1. 3.3.1 电流纹波和衰减模式的影响
      2. 3.3.2 PWM 斩波器频率的影响
      3. 3.3.3 电流过零误差的影响
      4. 3.3.4 步进分辨率和步进频率的影响
      5. 3.3.5 谐振频率的影响
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

总结

步进电机产生的噪声是一个大问题,也是设计人员需要克服的一个挑战。但是,选择合适的电机驱动器后,通过使用多种不同的功能,可以显著降低电气可闻噪声。除了提高步进频率外,德州仪器 (TI) 的电机驱动器还提供采用智能调优技术的自动衰减模式控制、高达 1/256 的微步进以及可编程的纹波电流幅度目标,以确保在可闻范围之外的频率下平稳运动。其降噪效果令人惊叹,降幅可高达 10dB。有关 TI 步进电机产品的更多信息,请访问 ti.com.cn。