ZHCAA56A May 2020 – February 2026 DRV8424 , DRV8424E , DRV8426 , DRV8428 , DRV8428E , DRV8434 , DRV8434E , DRV8434S , DRV8436 , DRV8436E , DRV8889-Q1
步进电机产生的可闻噪声量取决于电机类型和工作条件。步进电机噪声被描述为高频呜呜声、嘶嘶声甚至是轮胎放气声。人类可闻频率范围通常为 20Hz 至 20kHz,但人耳对 2kHz 至 15kHz 之间的频率最为敏感。永磁和混合式步进电机通常噪声更低,而可变磁阻步进电机的噪声最大。
步进电机的噪声源可分为三大类:磁噪声、机械噪声和电气噪声。