可按照以下步骤构建主机工程:
- 将该工程导入 CCS。工程文件位于 MSPBoot\Host_Examples\Host_Examples_for_<target>_target\<communication interface>\。
- 在 main.c 中找到位于几个地址(包括 CRC 地址)的定义上方的 TODO 项
- 更新相关的值以匹配目标器件链接器命令文件中定义的地址。
- 将节 4.2.3的步骤 8 生成的目标应用程序 C 文件添加到主机工程中排除的 TargetApps 文件夹
- 在 main.c 中找到位于目标应用程序文件的定义上方的 TODO 项
- 更新这些文件的名称以匹配步骤 3 中引用的目标应用程序 C 文件。
- 构建主机工程
- 选择主机工程
- 选择适当的目标配置(单映像或双映像)
- 构建
并下载
。仅应将主机 LaunchPad 开发套件连接到 PC。
该工程使用位于以下文件夹中的应用程序映像:
<Project_Dir>\Target_Apps
其中的 Project_Dir 是主机工程所在的目录。默认情况下,也应从主机构建中排除此文件夹。预构建的映像包含在内,但是可以按照节 4.2.3和节 4.1.2.1中所述的步骤替换或更新目标应用程序。