ZHCAA00E June   2013  – January 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 术语表
    2. 1.2 约定
  5. 2执行
    1. 2.1 主例程
    2. 2.2 应用程序管理器
      1. 2.2.1 引导和应用程序检测
        1. 2.2.1.1 强制使用引导加载程序模式
        2. 2.2.1.2 应用程序验证
        3. 2.2.1.3 跳转到应用程序
      2. 2.2.2 矢量重定向
      3. 2.2.3 闪存器件中的中断矢量
      4. 2.2.4 双映像支持
        1. 2.2.4.1 在双映像模式下跳转到应用程序
    3. 2.3 存储器接口 (MI)
      1. 2.3.1 双映像支持
    4. 2.4 通信接口 (CI)
      1. 2.4.1 Physical-DataLink (PHY-DL)
        1. 2.4.1.1 I2C
          1. 2.4.1.1.1 超时检测
        2. 2.4.1.2 UART
        3. 2.4.1.3 SPI
        4. 2.4.1.4 CC110x
        5. 2.4.1.5 通信共享
      2. 2.4.2 NWK-APP
        1. 2.4.2.1 基于 BSL 的协议
          1. 2.4.2.1.1 安全性
          2. 2.4.2.1.2 使用 CC110x 的基于 BSL 的协议
          3. 2.4.2.1.3 采用 I2C 的示例
          4. 2.4.2.1.4 采用 UART 或 CC110x 的示例
  6. 3定制 MSPBoot
    1. 3.1 预定义的定制
  7. 4构建 MSPBoot
    1. 4.1 启动新工程
      1. 4.1.1 创建新的 MSPBoot 工程
        1. 4.1.1.1 MSPBootProjectCreator.pl
        2. 4.1.1.2 在 CCS 中导入工程规范文件
        3. 4.1.1.3 修改生成的源代码
          1. 4.1.1.3.1 修改 MSPBoot Main.c
          2. 4.1.1.3.2 修改 TI_MSPBoot_Config.h
          3. 4.1.1.3.3 修改 TI_MSPBoot_CI_PHYDL_xxxx_xxx.c
          4. 4.1.1.3.4 修改 TI_MSPBoot_AppMgr.c
          5. 4.1.1.3.5 修改 Application Main.c
          6. 4.1.1.3.6 修改 TI_MSPBoot_Mgr_Vectors_xxxx.c
      2. 4.1.2 使用 MSPBoot 加载应用程序代码
        1. 4.1.2.1 转换应用程序输出映像
    2. 4.2 示例
      1. 4.2.1 LaunchPad 开发套件硬件
      2. 4.2.2 CC110x 硬件
      3. 4.2.3 构建目标工程
      4. 4.2.4 构建主机工程
      5. 4.2.5 运行示例
  8. 5参考文献
  9. 6修订历史记录

启动新工程

软件包中包含以下内容:

  • Host_Examples:这些示例显示了将 MSP-EXP430F5529 或 MSP-EXP430G2 用作主机,该主机通过 UART、I2C 或带有 CC110x 的 SPI 通信接口对 MSP430 基于闪存的目标进行编程。
  • MSP430F5529_Examples:这些示例显示了将 MSP430F5529 用作 MSPBoot 目标。这包括引导加载程序代码和每个通信接口(UART、I2C 或带有 CC110x 的 SPI)的两个示例应用程序。
  • MSP430G2553_Examples:这些示例显示了将 MSP430G2553 用作 MSPBoot 目标。这包括引导加载程序代码和每个通信接口(UART 或 I2C)的两个示例应用程序。
  • 实用程序:
    • 430 TXT 转换器:这是一个 Perl 脚本,用于将 CCS 输出文件转换为 Host TargetApps。请参阅节 4.1.2.1
    • Project_Creator:这是一个脚本,用于自动生成 CCS 工程脚本文件以用于创建新的 MSPBoot 工程,请参阅节 4.1.1.1

该软件包是使用 CCS 7.2.0 进行构建和测试的。其他 IDE 版本和编译器不能直接支持所提供的资源,可能需要进行一些修改。