ZHCA994B December 2019 – October 2024 MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355
| 输入 | 输出 | BW | 电源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | fp | Vcc | Vee |
| 0A | 30µA | 0.2V | 3.2V | 10kHz | 3.3V | 0V |
某些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链元件,例如运算放大器、DAC 和可编程增益级。这些元件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关 SAC 的不同类型以及如何利用其可配置模拟信号链功能的信息,请查看 MSP430 MCU 智能模拟组合 视频。要开始设计,请下载 MSP430 跨阻放大器电路设计文件。
跨阻运算放大器电路可以将输入电流源转换为输出电压。电流到电压的增益基于反馈电阻。当输入电流发生变化时,该电路可在输入源两端保持恒定的电压偏置,此特性对许多传感器都很有用。MSP430FR2311 中跨阻放大器 (TIA) 模块的特性使其特别适合用于此功能;然而,此电路也可以通过 MSP430FR2311 或具有额外内置 DAC 和 PGA 功能的 MSP430FR2355 来实现。这些集成放大器的输出可以直接通过片上 ADC 采样或通过片上比较器进行监测,以在 MCU 内部进行进一步处理。
直流仿真结果
| MSP430FR2311 跨阻放大器 | |
|---|---|
| Vcc | 2.0V 至 3.6V |
| VCM | -0.1V 至 VCC/2V |
| Vout | 轨到轨 |
| Vos | ±5mV |
| AOL | 100dB |
| Iq | 350µA(高速模式) |
| 120µA(低功耗模式) | |
| Ib | 5pA(TSSOP-16,带 OA 专用引脚输入) |
| 50pA(TSSOP-20 和 VQFN-16) | |
| UGBW | 5MHz(高速模式) |
| 1.8MHz(低功耗模式) | |
| SR | 4V/µs(高速模式) |
| 1V/µs(低功耗模式) | |
| 通道数量 | 1 |
| MSP430FR2311 | |
| MSP430FRxx 智能模拟组合 | ||
|---|---|---|
| MSP430FR2311 SAC_L1 | MSP430FR2355 SAC_L3 | |
| Vcc | 2.0V 至 3.6V | |
| VCM | -0.1V 至 VCC + 0.1V | |
| Vout | 轨到轨 | |
| Vos | ±5mV | |
| AOL | 100dB | |
| Iq | 350µA(高速模式) | |
| 120µA(低功耗模式) | ||
| Ib | 50pA | |
| UGBW | 4MHz(高速模式) | 2.8MHz(高速模式) |
| 1.4MHz(低功耗模式) | 1MHz(低功耗模式) | |
| SR | 3V/µs(高速模式) | |
| 1V/µs(低功耗模式) | ||
| 通道数量 | 1 | 4 |
| MSP430FR2311 | MSP430FR2355 | |