ZHCA991C November   2019  – October 2024 MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4.   修订历史记录

设计目标

输入 输出 电源
IiMin IiMax VoMin VoMax Vcc Vee
25mA 300mA 0.25V 3V 3.3V 0V

设计说明

某些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链元件,例如运算放大器、DAC 和可编程增益级。这些元件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关 SAC 的不同类型以及如何利用其可配置模拟信号链功能的信息,请访问 MSP430 MCU 智能模拟组合培训。开始设计之前,请下载高侧电流检测电路设计文件。

此单电源高侧低成本电流检测方案可以检测 25mA 和 300mA 之间的负载电流,并将其转换为 0.25V 至 3V 的输出电压。高侧感应使系统能够识别接地短路,并且不会对负载造成接地干扰。该电路在通用 (GP) 模式下使用 MSP430FR2311 SAC_L1 运算放大器,并将 OAx+ 和 OAx- 分别专门用于同相和反相输入。同样的方法也可用于 MSP430FR2355,该型号有四个 SAC_L3 外设,另外还内置 DAC 和 PGA 功能。集成式 SAC 运算放大器的输出可以直接通过片内 ADC 采样或通过片内比较器进行监测,以在 MCU 内部进行进一步处理。

设计说明

  • 直流共模抑制比 (CMRR) 性能取决于增益设置电阻器 R2-R5 的匹配情况。
  • 增大分流电阻器的值会增加功耗。
  • 验证共模电压是否处于放大器的线性输入运行区域内。共模电压由 R2、R3 构成的电阻分压器和总线电压设置。根据电阻分压器确定的共模电压,此应用可能不需要轨到轨输入 (RRI) 放大器。
  • 不具有可扩展至 Vcc 的共模电压范围的运算放大器可用在低增益或衰减配置中。
  • 与反馈电阻器并联放置的电容器会限制带宽,提高稳定性并降低噪声。
  • 在线性输出运行区域内使用运算放大器。通常在 AOL 测试条件下指定线性输出摆幅。
  • 如果该过程是通过 MSP430FR2311 SAC_L1 或 MSP430FR2355 SAC_L3 实现的,则运算放大器需配置为通用模式。
  • 如果该过程是使用 MSP430FR2311 TIA 实现的,则输入电压范围限制为 VCC/2,因此必须相应地调整增益或范围。
  • 高侧电流检测电路设计文件 包含如何正确初始化 SAC 外设的代码示例。

设计步骤

  1. 下面提供了电路的完整传递函数。
    V o = I in × R 1 × R 5 R 4 Given   R 2 = R 4   and   R 3 = R 5
  2. 计算最大分流电阻。将最大分流电压设置为 60mV。
    R 1 = V iMax I iMax = 60 mV 300 mA = 200 m Ω
  3. 计算增益以设置最大输出摆幅范围。
    Gain = V oMax - V oMin ( I iMax - I iMin ) × R 1 = 3 V - 0.25 V ( 0 . 3 A - 0.025 A ) × 200 m Ω = 50 V V
  4. 计算增益设置电阻器以设置步骤 3 中计算的增益。
    Choose   R 2 = R 4 = 1 . 01 k Ω   ( Standard   value ) R 3 = R 5 = R 2 × Gain = 1 . 01 k Ω × 50 V V = 50 . 5 k Ω ( Standard   value )
  5. 计算放大器的共模电压以确保以线性模式运行。
    V cm = V CC × R 3 R 2 + R 3 = 3 . 3 V × 50.5 k 1.01 k + 50.5 k = 3 . 235 V
  6. 截止频率上限 (fH) 取决于此电路的同相增益(噪声增益)和运算放大器的增益带宽 (GBW)。
    f H = GBW  Noise Gain = 4 MHz 51 V V = 78 . 43   kHz

设计仿真

直流仿真结果

交流仿真结果

参考资料

  1. 德州仪器 (TI),高侧电流检测电路,设计文件
  2. 德州仪器 (TI),MSP430FR2311 TINA-TI Spice 模型,文件下载
  3. 德州仪器 (TI),MSP430 MCU 智能模拟组合培训,培训视频

设计特色运算放大器

MSP430FRxx 智能模拟组合
MSP430FR2311 SAC_L1 MSP430FR2355 SAC_L3
Vcc 2.0V 至 3.6V
VCM -0.1V 至 VCC + 0.1V
Vout 轨到轨
Vos ±5mV
AOL 100dB
Iq 350µA(高速模式)
120µA(低功耗模式)
Ib 50pA
UGBW 4MHz(高速模式) 2.8MHz(高速模式)
1.4MHz(低功耗模式) 1MHz(低功耗模式)
SR 3V/µs(高速模式)
1V/µs(低功耗模式)
通道数量 1 4
MSP430FR2311 MSP430FR2355

设计备选运算放大器

MSP430FR2311 跨阻放大器
Vcc 2.0V 至 3.6V
VCM -0.1V 至 VCC/2V
Vout 轨到轨
Vos ±5mV
AOL 100dB
Iq 350µA(高速模式)
120µA(低功耗模式)
Ib 5pA(TSSOP-16,带 OA 专用引脚输入)
50pA(TSSOP-20 和 VQFN-16)
UGBW 5MHz(高速模式)
1.8MHz(低功耗模式)
SR 4V/µs(高速模式)
1V/µs(低功耗模式)
通道数量 1
MSP430FR2311