ZHCA990B November 2019 – October 2024 MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355
| 输入 | 输出 | 电源 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vref |
| -1A | 1A | 100mV | 3.2V | 3.3V | 1.65V |
某些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链元件,例如运算放大器、DAC 和可编程增益级。这些组件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关 SAC 的不同类型以及如何利用其可配置模拟信号链功能的信息,请访问 MSP430 MCU 智能模拟组合培训。要开始设计,请下载低侧双向电流检测设计文件。
该单电源低侧双向电流检测解决方案可以精确地检测 –1A 至 1A 的负载电流。输出的线性范围为 100mV 至 3.2V。低侧电流感应可以保持共模电压接近于接地值,因此特别适用于总线电压高的应用。此设计利用了 MSP430FR2355 MCU 中四个集成运算放大器模块 (SAC) 中的两个模块。其中一个 SAC_L3 外设配置为通用运算放大器,以放大分流电阻两端的电压,而另一个配置为缓冲器,以提供偏置电压 (Vref)。后一个 SAC_L3 块也可以配置为 DAC 缓冲模式以提供 Vref,从而取代外部分压器电路。该电路的输出可以从内部或外部连接到 MSP430FR2355 MCU 中的其他集成外设。例如,模数转换器 (ADC) 窗口比较器可以周期性地对该输出进行采样(无需 CPU 干预),并在信号超过阈值时触发中断。

直流仿真结果



| MSP430FRxx 智能模拟组合 | ||
|---|---|---|
| MSP430FR2311 SAC_L1 | MSP430FR2355 SAC_L3 | |
| Vcc | 2.0V 至 3.6V | |
| VCM | -0.1V 至 VCC + 0.1V | |
| Vout | 轨到轨 | |
| Vos | ±5mV | |
| AOL | 100dB | |
| Iq | 350µA(高速模式) | |
| 120µA(低功耗模式) | ||
| Ib | 50pA | |
| UGBW | 4MHz(高速模式) | 2.8MHz(高速模式) |
| 1.4MHz(低功耗模式) | 1MHz(低功耗模式) | |
| SR | 3V/µs(高速模式) | |
| 1V/µs(低功耗模式) | ||
| 通道数量 | 1 | 4 |
| MSP430FR2311 | ||
| MSP430FR2355 | ||
| MSP430FR2311 跨阻放大器 | |
|---|---|
| Vcc | 2.0V 至 3.6V |
| VCM | -0.1V 至 VCC/2V |
| Vout | 轨到轨 |
| Vos | ±5mV |
| AOL | 100dB |
| Iq | 350µA(高速模式) |
| 120µA(低功耗模式) | |
| Ib | 5pA(TSSOP-16,带 OA 专用引脚输入) |
| 50pA(TSSOP-20 和 VQFN-16) | |
| UGBW | 5MHz(高速模式) |
| 1.8MHz(低功耗模式) | |
| SR | 4V/µs(高速模式) |
| 1V/µs(低功耗模式) | |
| 通道数量 | 1 |
| MSP430FR2311 | |