ZHCA989B November   2019  – October 2024 MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4.   修订历史记录

设计目标

交流增益 滤波器截止频率 电源
90dB fL fH Vcc Vee
0.7Hz 10Hz 3.3V 0V

设计说明

某些 MSP430™ 微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链元件,例如运算放大器、DAC 和可编程增益级。这些元件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关 SAC 的不同类型以及如何利用可配置模拟信号链功能的信息,请访问 MSP430 MCU 智能模拟组合培训。要开始设计,请下载低噪声远距离 PIR 传感器调节器电路设计文件。

此设计利用了 MSP430FR2355 MCU 中四个集成运算放大器块 (SAC) 中的两个模块。两个 SAC_L3 外设在通用模式下被配置为级联运算放大器,以对来自被动红外 (PIR) 传感器的信号进行放大和滤波。此电路包括多个低通和高通滤波器,可降低电路输出端的噪声,从而能够检测出远距离运动并减少误触发。该电路中第二级运算放大器的输出可以从内部或外部连接到 MSP430FR2355 MCU 中的其他集成外设。例如,模数转换器 (ADC) 窗口比较器可以周期性地对该输出进行采样(无需 CPU 干预),并在信号超过阈值时触发中断,以指示运动或警报。

设计说明

  • 对于共模电压和输出偏置电压,使用 R2 和 R3(以及 R7 和 R8)之间的电阻分压器进行设置。
  • 必须使用两个或更多个放大器级以能够有足够的环路增益。
  • 可以添加其他低通和高通滤波器以进一步降低噪声。
  • 电容器 C4 和 C8 通过减小电路带宽来过滤噪声,并帮助稳定放大器。
  • 需要使用放大器输出端的 RC 滤波器(例如,R6 和 C5)来降低放大器的总集成噪声。
  • 电路的最大增益会受滤波器截止频率的影响。通过调整截止频率可实现所需增益。
  • 在此设计中,MSP430FR2355 MCU 中的两个 SAC_L3 外设在通用模式下配置为级联运算放大器。
  • 也可以通过将 MSP430FR2311 MCU 中的跨阻放大器 (TIA) 和 SAC_L1 外设配置为级联运算放大器来实现此设计,但是由于 TIA 的最大输入电压限制为 VCC/2,因此共模电压和增益应相应地加以限制。
  • 低噪声远距离 PIR 传感器调节器电路设计文件 包含一个代码示例,演示如何在 MSP430FR2355 MCU 中正确配置 SAC_L3 和 ADC 窗口比较器外设。

设计步骤

  1. 为低通滤波器选择高容值电容器 C1、C5 和 C9。应先选择这些电容器,因为与标准电阻器阻值相比,高容值电容器可供选择的标准值有限。
    C 1 = C 5 = C 9 = 10 μF
  2. 计算 R1、R6 和 R11 的电阻值以构成低通滤波器。
    R 1 = R 6 = R 11 = 1 2 π × f H × C 1 = 1 2 π × 10 Hz × 10 μF = 1 . 592 kΩ Choose   R 1 = R 6 = R 11 = 1 . 6 kΩ   ( Standard   value )
  3. 为高通滤波器选择 C2、C3、C6 和 C7 的电容器值。
    C 2 = C 3 = C 6 = C 7 = 33 μF
  4. 为高通滤波器计算 R4 和 R9 的电阻器值。
    R 4 = R 9 = 1 2 π × f L × C 2 = 1 2 π × 0 . 7 Hz × 33 μF = 6 . 89 kΩ Choose   R 4 = R 9 = 6 . 9 kΩ   ( Standard   value )
  5. 使用分压器将放大器的共模电压设置为供电电压的一半。分压器的等效电阻应该等于 R4,从而正确设置高通滤波器的转角频率。
    R 2 = R 3 = R 7 = R 8 = 2 × R 4 = 2 × 6 . 9 kΩ = 13 . 8 kΩ Choose   R 2 = R 3 = R 7 = R 8 = 13 . 8 kΩ   ( Standard   value )
  6. 计算每个增益级所需的增益以满足总增益需求。在两个增益级之间平均分配电路的总增益目标。
    Gain = 90 dB 2 = 45 dB = 177 . 828 V V
  7. 计算 R5 以设置第一级的增益。
    R 5 = Gain - 1 × R 4 = 177 . 828 V V - 1 × 6 . 9 kΩ = 1 . 22 MΩ Choose   R 5 = 1 . 23 MΩ   ( Standard   value )
  8. 计算 C4 以设置低通滤波器截止频率。
    C 4 = 1 2 π × f H × R 5 = 1 2 π × 10 Hz × 1 . 23 MΩ = 12 . 939 nF Choose   C 4 = 13 nF   ( Standard   value )
  9. 第一个增益级的增益和截止频率与第二个增益级相等,因此请将两个级的所有组件值设置为彼此相等。
    R 1 = R 6 = 1 . 6 kΩ R 7 = R 8 = 13 . 8 kΩ R 9 = R 4 = 6 . 9 kΩ R 10 = R 5 = 1 . 23 MΩ C 8 = C 4 = 13 nF
  10. 计算 R11 以设置电路输出端低通滤波器的截止频率。
    R 11 = 1 2 π × f H × C 9 = 1 2 π × 10 Hz × 10 μF = 1 . 592 kΩ Choose   R 11 = 1 . 6 kΩ   ( Standard   value )

设计仿真

交流仿真结果

噪声仿真结果

设计特色运算放大器

MSP430FRxx 智能模拟组合
MSP430FR2311 SAC_L1 MSP430FR2355 SAC_L3
Vcc 2.0V 至 3.6V
VCM -0.1V 至 VCC + 0.1V
Vout 轨到轨
Vos ±5mV
AOL 100dB
Iq 350µA(高速模式)
120µA(低功耗模式)
Ib 50pA
UGBW 4MHz(高速模式) 2.8MHz(高速模式)
1.4MHz(低功耗模式) 1MHz(低功耗模式)
SR 3V/µs(高速模式)
1V/µs(低功耗模式)
通道数量 1 4
MSP430FR2311 MSP430FR2355

设计备选运算放大器

MSP430FR2311 跨阻放大器
Vcc 2.0V 至 3.6V
VCM -0.1V 至 VCC/2V
Vout 轨到轨
Vos ±5mV
AOL 100dB
Iq 350µA(高速模式)
120µA(低功耗模式)
Ib 5pA(TSSOP-16,带 OA 专用引脚输入)
50pA(TSSOP-20 和 VQFN-16)
UGBW 5MHz(高速模式)
1.8MHz(低功耗模式)
SR 4V/µs(高速模式)
1V/µs(低功耗模式)
通道数量 1
MSP430FR2311