ZHCA883A January 2019 – September 2024 CSD13380F3 , PCM5102A , TPS3890 , TPS7A8300
电源调节是音频应用中的一个关键方面。汽车音响主机和高端售后市场汽车音频系统中常见的电路将实现硬件级静音,以确保音频数模转换器 (DAC) 和放大器在建立电源时能够保持静音。这些电源还需要一些调节,以降低耦合到音频 DAC 中的噪声。该电路显示了一个用于为音频 DAC 生成 +3.3V 电源的低噪声、低压降 (LDO) 稳压器。LDO 的另一个好处是 LDO 可以在更宽的输入电压范围内维持电源电压。电压监控器用于在 LDO 的源开始崩溃时通知 DAC,因此音频 DAC 可以在其电源被移除之前对输出进行软静音。这将减少关闭和启动期间不必要的咔嗒声或砰砰声。



在 VREF 配置的架构中,音频 DAC 生成内部基准。这将为系统带来更好的 PSRR 性能。该设计的缺点是如果电源电压下降,输出可能会削减。

鉴于 VDD 的设计目标为 +3.3V,并且该 LDO 的 VREF 约为 0.8V,请使用 35.7kΩ 的 R1 和 11.5kΩ 的 R2。此外,请注意 FB 节点具有电流要求,建议在选择 R2 时使用以下公式作为指导。


当 SNS 电压低于基准电压(约 1.15V)时,SNS-OUT 引脚被拉低。对 R3 使用 10kΩ 并对 R4 使用 2kΩ,如果 VBATTERY 电源降至低于约 6.9V,则器件会静音。
LDO 使用电容器 CNR/SS 来降低噪声并启用 LDO 软启动功能。
以下仿真显示了电路的加电瞬态。可以看到,直到 VBAT 输入达到大约 6.9V 时才释放 MUTE 输出。

以下仿真显示,当 VBAT 输入降至 6.9V 以下时,MUTE 输出置为低电平。

以下仿真展示,DAC 在 VDD 电源受到欠压事件影响之前将处于静音状态。当 VBAT 电压降至约 6.9V 以下时,MUTE 信号会置于低电平。VBAT 恢复后,MUTE 信号会取消置位。

| 器件 | 主要特性 | 链路 | 其他可能的器件 |
|---|---|---|---|
| PCM5102A | 具有 32 位 384kHz PCM 接口的 2VRMS DirectPath™、112dB 音频立体声 DAC | 具有 32 位 384kHz PCM 接口的 2VRMS DirectPath™、112dB 音频立体声 DAC | 音频 DAC |
| TPS7A8300 | 2A、6µVRMS、低噪声 LDO 稳压器 | 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、超低压降稳压器 | 线性和低压降 (LDO) 稳压器 |
| TPS389001 | 具有可编程延迟的低静态电流、1% 精度电压监控器 | 具有可编程延迟的低静态电流、1% 精度监控器 | 监控器和复位 IC |
| CSD13380F3 | 12V N 沟道 FemtoFET™ MOSFET | 采用 0.6mm x 0.7mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、76mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET | MOSFET |
德州仪器 (TI),SBAM414 电路配套仿真文件,软件