ZHCA800B February   2018  – September 2024 ADS8912B , OPA197 , REF50 , REF50E , THS4551

 

  1.   1
  2.   2
  3.   修订历史记录
  4.   商标

输入电压(OPA197 缓冲器) THS4551 输出、ADC 输入 ADS8912B 数字输出
VinP = –12V,VinN = +12V,VinMin (Dif) = –24V VoutDif = -4.00V,VoutP = 0.25V,VoutN = 4.25V 238E3H -11650910
VinP = +12V,VinN = –12V,VinMax (Dif) = +24V VoutDif = +4.0V,VoutP = 4.25V,VoutN = 0.25V 1C71CH +11650810
电源和基准电压
HVDD HVSS Vcc Vee Vref Vcm
+15V -15V +5.0V 0V +4.5V 2.5V

设计说明

此模拟前端 (AFE) 和 SAR ADC 数据采集解决方案可测量 ±24V 范围(或绝对输入范围 VinP = ±12V,VinN = ±12V)内的真差分电压信号,提供高输入阻抗,支持高达 500ksps 的数据速率,且具有 18 位分辨率。此解决方案采用具有低输入偏置电流的精密 36V 轨到轨放大器来缓冲全差分放大器 (FDA) 的输入。FDA 可使信号衰减并将其转换为 SAR ADC 的差分电压和共模电压范围。您可以调整元件选择 部分的值以允许不同的输入电压电平。

该电路实现用于精确测量可编程自动控制 (PAC)离散控制系统 (DCS)可编程逻辑控制 (PLC) 应用中使用的参数测量单元 (PMU)精密多功能输入和输出 DAQ模拟输入模块 中的真实差分电压。

规格
规格 目标值 计算值 仿真值
瞬态 ADC 输入稳定 (500ksps) << 1 LSB;<< 34µV 不适用 0.5µV
噪声(ADC 输入端) 10µVRMS 9.28µVRMS 9.76µVRMS
带宽 1.25MHz 1.25MHz 1.1MHz

设计说明

  1. 根据线性运行的共模、输出摆幅规格,验证运算放大器(缓冲器)的线性范围。元件选择 部分中介绍了该内容。选择一个具有低输入偏置电流的放大器。
  2. 查找 ADC 满量程范围和共模范围规格。元件选择 中介绍了该内容。
  3. 根据 FDA 的输入信号幅度、ADC 满量程范围和输出摆幅规格,确定 FDA 所需的衰减。元件选择 部分中介绍了该内容。
  4. 选择 COG 电容器以最大限度地减少失真。
  5. 使用 0.1% 20ppm/°C 薄膜电阻器或更佳的电阻器,以实现良好的精确度、低增益漂移并最大限度地减少失真。
  6. 了解和校准 ADC 系统的失调电压和增益 介绍了误差分析的方法。请查看该链接以了解最大限度减少增益误差、失调电压误差、漂移误差和噪声误差的方法
  7. SAR ADC 前端元件选择简介 介绍了选择电荷桶电路 Rfilt 和 Cfilt 的方法。此类元件值取决于放大器带宽、数据转换器采样速率以及数据转换器设计。此处展示的值将能够为本例中的放大器、增益设置和数据转换器提供良好的趋稳和交流性能。如果改动了设计,必须选择其他的 RC 滤波器。请观看高精度实验室 视频,了解如何选择 RC 滤波器以实现最佳的趋稳性能和交流性能。

缓冲放大器和 FDA 的元件选择和设置

  1. 验证缓冲放大器线性运行的输入范围:
  2. 验证缓冲放大器线性运行的输出范围:
  3. 查找 ADC 满量程输入范围。在该电路中,VREF = 4.5V:
  4. 查找所需的 ADC 共模电压:
  5. 查找 FDA 线性运行的绝对输出电压范围:
  6. 查找 FDA 线性运行的差分输出电压范围。该电路的一般输出电压公式如下:
  7. 查找 FDA 差分输入电压范围:
  8. 查找 FDA 所需的衰减比:
  9. 查找标准电阻值来设置衰减:
  10. 查找 Cƒ(截止频率为 ƒc,RfINA = 1kΩ):

直流传输特性

下图展示了 +24V 至 –24V 差分输入的线性输出响应。

交流传输特性

仿真带宽约为 1.1MHz,增益为 –15.62dB,这是约为 0.166V/V 的线性增益(衰减比为 6.04V/V)。

噪声仿真

注意,计算结果与仿真结果匹配良好。有关该主题的详细理论,请观看计算 ADC 系统的总噪声

稳定性仿真

在 TINA 中使用以下电路来测量环路增益并使用 TINA 中的交流传输分析来验证相位裕度。电阻器 RISO = 10Ω 在反馈环路内用于增大相位裕度。该电路具有 45 度相位裕度。有关该主题的详细理论,请观看 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性 4

瞬态 ADC 输入稳定仿真

以下仿真显示了在 OPA197 缓冲器输入设置为 +12V 和 –12V 条件下趋稳至 24V 直流差分输入信号的情况。该类型的仿真表明已正确选择采样保持反冲电路。有关该主题的详细理论,请观看优化 Rfilt 和 Cfilt 值

设计中采用的器件

器件 主要特性 链路 类似器件
ADS8912B(1) 18 位分辨率,500ksps 采样速率,集成基准缓冲器,全差分输入,Vref 输入范围为 2.5V 至 5V。 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位 1MSPS 单通道 SAR ADC 模数转换器 (ADC)
THS4551 FDA,150MHz 带宽,轨到轨输出,VosDriftMax = 1.8µV/°C,en = 3.3nV/rtHz 低噪声精密 150MHz 全差分放大器 运算放大器
OPA197 36V,10MHz 带宽,轨到轨输入/输出,VosMax = ±250µV,VosDriftMax = ±2.5µV/°C,偏置电流 = ±5pA 单路、36V、轨到轨输入/输出、低失调电压精密运算放大器 运算放大器
REF5045 VREF = 4.5V,3ppm/°C 漂移,0.05% 初始精度,4µVpp/V 噪声 4.5V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂精密串联电压基准 串联电压基准
REF5045 可直接连接到 ADS8912B,无需任何缓冲器,因为 ADS8912B 具有内置的内部基准缓冲器。此外,REF5045 具有精密 SAR 应用所需的低噪声和漂移。THS4551 提供衰减功能并可将共模电平转换为 SAR ADC 的电压范围。此外,该 FDA 通常用于高速精密全差分 SAR 应用,因为它具有足够的带宽使 ADC 输入采样产生的电荷反冲瞬态稳定。OPA197 是一款 36V 运算放大器,可提供非常高的输入阻抗前端,从而对 FDA 输入进行缓冲

主要文件链接

德州仪器 (TI),SBAC183 源文件,软件支持