NESU004 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
架構
| Header | 長度 | RSP | 資料 | CRC32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x08 | 0x19 | 0x00 | 0x31 | D1...D24 | C1 | C2 | C3 | C4 |
說明
該命令會傳回版本資訊和 BSL 緩衝區大小,以回應 Get Identity 命令
資料
| 身分識別位元組 | 資料位元組 |
|---|---|
| 命令直譯器版本 | [D02-D01] |
| 組建 ID | [D04- D03] |
| 應用程式版本 | [D08-D05] |
| 有效外掛程式介面版本 | [D10-D09] |
| BSL 最大緩衝區大小 | [D12-D11] |
| BSL 緩衝區起始位址 | [D16-D13] |
| BCR 配置 ID | [D20-D17] |
| BSL 配置 ID | [D24- D21] |
應用程式版本:
32 位元應用程式版本取自 BSL 配置中指定的位址
BSL 緩衝區大小:
RAM 資料緩衝區大小可用於儲存傳送/接收的 BSL 資料封包。
例
主機:80 01 00 19 B2 B8 96 49
BSL: 00 08 19 00 31 00 01 00 01 00 00 00 00 01 00 C0 06 60 01 00 20 01 00 00 00 01 00 00 00 49 61 57 8C
在上述指定回應中,
命令直譯器版本 - 0x0100
組建 ID - 0x0100
應用程式版本 - 0x00000000
有效外掛程式介面版本 - 0x0001
BSL 最大緩衝區大小 - 0x06C0
BSL 緩衝區起始位址 - 0x20000160
BCR Config ID - 0x00000001
BSL Config ID - 0x00000001