NESU004 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
用於 BSL 叫用的 GPIO 可以在非主記憶體的中 BSL 配置 TRM 中進行配置。
新裝置在 BSL 配置中具有 TI 編程的預設針腳詳細資訊。
可以在 BCR 配置中停用基於 GPIO 針腳的叫用。預設為啓用。
應在 POR 之前聲明 GPIO,而且該狀態在 POR 之後應至少維持 T_start 毫秒。然後才可以解除 GPIO 針腳狀態。
圖 3-2 從 GPIO 叫用* - 可使用作為「BSL 叫用」的 GPIO 針腳,並且可在 BSL 配置中配置「預期針腳位準」
** - T_start 是指在裝置專屬產品規格表中指定的冷開機啓動時間